FF225R17ME4P 1700 V 225 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™3 1700V,225A 半桥双 IGBT 模块,采用第四代低饱和快速TRENCHSTOP™ IGBT、发射极控制3二极管和预涂热界面材料。还可提供采用压接技术的型号:FF225R17ME4P_B11.
特征描述
- 直流和交流易于分离
- 优化外壳到散热片的热电阻
- 高功率密度可实现紧凑型逆变器设计
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
视频
支持