Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FF225R65T3E3 FF225R65T3E3 6500 V 225 A 双 IGBT模块 综述 XHP™3 6500 V, 225 A双IGBT模块,结合Trench/Fieldstop IGBT3和发射极控制3二极管。 特征描述 标准化XHP™ 3封装 6.5 kV 10.4 kV隔离 CTI 600 防火和烟雾分级符合EN45545 R22、R23、R24、HL2标准 AlSiC基板和AlN衬板 超声波焊接端子 低杂散电感和对称内部均流 模块化概念 优势 通过并联XHP ™模块实现出色的可扩展性 由于简化的机械设计,加快了设计过程 干净的开关过程 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系