Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FF300R07KE4 FF300R07KE4 综述 62 mm 650V, 300A 双 IGBT 模块, 采用第四代 TRENCHSTOP™ IGBT,是您设计工作的不二之选。 特征描述 阻断电压能力提高,650V 更高的工作温度 Tvj op 高短路能力,自限制短路电流 2.5 kV 交流 1 分钟绝缘 封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙 绝缘基板 标准外壳 优势 灵活性 出色的电气性能 高可靠性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系