FF300R12ME4 1200 V 300 A デュアル IGBTモジュール
综述
EconoDUAL™ 3 1200V,300A 半桥双 IGBT 模块,采用第四代低饱和快速 TRENCHSTOP™ IGBT、发射极控制 HE 二极管和 NTC。您也可以使用PressFIT笔: FF300R12ME4_B11
特征描述
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 标准外壳
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
支持