FF300R12ME4_B11 1200 V 300 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1200V, 300A 半桥双 IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC温度检测和 PressFIT 压接技术。也可提供导热材料: FF300R12ME4P_B11
特征描述
- 低VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 标准外壳
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
视频
支持