FF300R12ME4P_B11 1200 V 300 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1200V, 300A 半桥双 IGBT 模块, 具有第四代 沟槽栅/场终止 IGBT 、 发射极控制HE二极管、NTC 温度检测、PressFIT 压接技术和预涂热界面材料。
特征描述
- 低VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 标准外壳
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
视频
支持