FF300R12ME7_B11 1200 V/300 A IGBT半桥 模块
综述
EconoDUAL™ 3 1200 V/300 A TRENCHSTOP™ IGBT7 半桥模块,采用第七代发射极控制二极管、NTC 和 PressFIT 压接工艺。
特征描述
- 最高功率密度
- 过载工作结温 (Tvj op) 高达 175°C
- PressFIT 控制引脚和螺栓连接的功率端子
- 集成 NTC 温度传感器
- 绝缘基板
- 采用模压端子的紧凑耐用设计
- 可焊接的压接辅助端子
优势
- 与其他相同封装尺寸的产品相比,逆变器输出电流更高
- 通过简化逆变器系统,降低了系统成本
- 简易可靠的组装
- 高互连可靠性
- 适用于压接和焊接工艺
图表
视频
培训
支持