Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FF300R17KE4 FF300R17KE4 综述 1200 V 双管 IGBT 模块 我们众所周知的 62 mm 1700 V, 300 A 双 IGBT 模块, 是您设计工作的不二之选.它也适用于热界面材料。 特征描述 更高的工作温度 Tvj op 低 VCEsat 出色的稳健性 VCEsat 具有正温度系数特性 绝缘基板 标准外壳 4 kV 交流 1 分钟绝缘 封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙 优势 灵活性 出色电气性能 高可靠性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系