FF300R17KE4P 1700 V 300 A 双 IGBT模块
综述
我们众所周知的 62 mm 1700V 双 IGBT 模块, 具有预涂热界面材料,是您设计工作的不二之选。
特征描述
- 提高工作温度 Tvj op
- 低 VCEsat
- 出色的稳健性
- VCEsat 带正温度系数
- 绝缘基板
- 标准外壳
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 预涂热界面材料
优势
- 灵活性
- 出色电气性能
- 高可靠性
图表
支持