FF400R12KT3 1200 V 400 A 双 IGBT模块
综述
半桥 62 mm 1200 V, 400 A 双管 IGBT 模块,采用第三代高速 TRENCHSTOP™ IGBT和优化的发射极控制高效二极管,是您设计的理想选择。
也可提供采用共发射极的型号:FF400R12KT3_E
特征描述
- 变频逆变器的出色解决方案
- UL/CSA 认证,以及 UL1557 E83336
- 工作温度不超过 125°C (最高 150°C )
- 优化开关特征,例如,柔软特性和降低开关损耗
- 现有封装具有更高的电流能力
- 符合RoHS
优势
- 灵活性
- 优化的电气性能
- 高可靠性
图表
支持