FF400R12KT3P_E 1200 V 400 A 共射级 IGBT模块
综述
半桥 62 mm 1200 V, 400 A 共发射极 IGBT 模块是您设计工作的不二选择。
这款 IGBT 模块配备快速 TRENCHSTOP™ IGBT3、发射极控制二极管,且预涂热界面材料。三级相位支路配置可以与第二个 62 mm 半桥模块(例如,FF400R12KT3)结合使用。
特征描述
- 变频驱动的出色解决方案
- 通过 UL/CSA 的 UL1557 E83336 认证
- 工作温度范围高达 125°C (最高150°C)
- 优化开关特性,例如,柔度和降低开关损耗
- 具有更高电流能力的现有封装
- 符合 RoHS
优势
- 灵活性
- 出色的电气性能
- 高可靠性
图表
视频
支持