FF450R12IE4 1200 V 450 A 双 IGBT模块
综述
PrimePACK™2 1200 V, 450 A 半桥双 IGBT 模块,采用第四代 TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管、 NTC温度检测和快速开关芯片。
特征描述
- 提高工作温度Tvj op
- 高直流电压稳定性
- 高短路能力,自限制短路电流
- 低开关损耗
- 出色的坚固性
- 具有正温度系数特性的VCEsat
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率循环和温度循环能力
- 低热阻衬底
- UL 认证
优势
- 高功率密度
- 标准封装
图表
支持