FF450R12KE7_E 1200 V、450 A共发射极IGBT模块
综述
62 mm 1200 V、450 A共发射极IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT7和发射极控制二极管。
特征描述
- 优异的功率密度
- 出众的VCEsat
- 过载时允许Tvj op = 175°C
- 高爬电距离和电气间隙
- 隔离基板
- 标准封装
- 符合RoHS标准要求
- 4 kV AC 1 分钟绝缘
- 封装CTI > 400
- 通过UL1557 E83336的UL/CSA认证
优势
- 更大的电流能力
- 适用于NPC2,三电平电路
- 优异的功率密度
- 避免IGBT模块并联
- 降低系统成本
- 出众的可靠性
图表
支持