FF450R12ME4 1200 V 450 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1200 V, 450 A 双 IGBT Module , 采用 TRENCHSTOP™ IGBT4 和发射极控制 HE 二极管和温度检测 NTC。也适用热界面材料。还可提供采用 PressFIT 安装技术的型号: FF450R12ME4_B11
特征描述
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 标准封装
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
支持