Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FF450R33T3E3_B5 FF450R33T3E3_B5 3300 V 450 A 双 IGBT模块 综述 XHP™ 3 3300 V, 450 A 双 IGBT 模块,采用第三代 TRENCHSTOP™ IGBT、发射极控制二极管以及10.4 V的增强型隔离电压。 特征描述 高直流电压稳定性 高短路能力 低开关损耗 低 VCEsat 出色的坚固性 Tvj op = 150°C 具有正温度系数的V Cesat 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力 封装的 CTI > 600 绝缘基板 优势 一个提供灵活性和可扩展性的大功率平台 高功率密度和经过优化的框架尺寸 高可靠性和长使用寿命 降低系统成本 低电感 图表 指标参数 文件 订单 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系