Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FF500R17KE4 FF500R17KE4 1700 V 500 A 双 IGBT模块 综述 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系 综述 62 mm 1700 V, 500 A 双 IGBT 模块, 采用第四代快速沟槽/场终止IGBT、第三代发射极控制二极管和预涂热界面材料,是您设计工作的不二之选。 特征描述 Tvj op = 150°C 符合 RoHS 4 kV 交流 1 分钟绝缘 封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙 通过 UL/CSA 的 UL1557 E83336 认证 优势 现有封装具有更高的电流能力,允许在相同的框架尺寸下增加逆变器输出功率 极高的功率密度 灵活性 出色的电气性能 高可靠性 Copy to clipboardShare via E-mailShare via FacebookShare via LinkedinShare via Twitter 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 PrevNext 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系