FF600R07ME4_B11 650 V 600 A 双 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 3 650V 600A 双IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测 和 PressFIT 压接技术
特征描述
- 阻断电压能力提高,650V
- 提高直流链路电压
- 高短路能力
- 自限制短路电流
- 高电流密度
- T(vj op) = 150°C
- 高冲击电流能力
- 高功率密度
- 集成 温度检测NTC 温度传感器
- 绝缘铜基板
- 坚固的自成型 PressFIT 压接安装
- 标准外壳
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
视频
支持