FF600R12KE4 1200 V 600 A 双 IGBT模块
综述
我们众所周知的 62 mm 1200 V, 600 A 双 IGBT 模块, 采用第四代沟槽/场终止IGBT、发射极控制二极管,是您设计工作的不二之选. 还可提供采用共发射极的型号:FF600R12KE4_E
特征描述
- Tvj op = 150°C
- 符合 RoHS
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 通过 UL/CSA 的 UL1557 E83336 认证
优势
- 现有封装具有更高的电流能力,允许在相同的框架尺寸下增加逆变器输出功率
- 极高的功率密度
- 灵活性
- 出色的电气性能
- 高可靠性
图表
支持