FF600R12KE4_E 1200 V 600 A 共射级 IGBT模块
综述
62 mm C-系列 1200 V, 600 A IGBT 模块, 采用 HE 发射极控制二极管和第四代快速沟槽/场终止IGBT三级相位支路配置可以与1200 V 62 mm 双模块(例如,FF600R12KE4)结合使用。
特征描述
- Tvj op = 150°C
- 符合 RoHS
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 通过 UL/CSA 的 UL1557 E83336 认证
优势
- 现有封装具有更高的电流能力,允许在相同的框架尺寸下增加逆变器输出功率
- 极高的功率密度
- 灵活性
- 出色的电气性能
- 高可靠性
图表
支持