Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FF600R12KT4 FF600R12KT4 1200 V 600 A 双 IGBT模块 综述 62mm C系列1200 V、600 A双快速沟槽型IGBT模块,结合TRENCHSTOP™ IGBT4和发射极控制4二极管。 特征描述 Tvj op = 150°C 符合RoHS标准 4 kV交流1分钟绝缘 CTI > 400的封装 爬距和电气间隙大 UL/CSA认证与UL1557 E83336 优势 现有封装具有更高电流能力,可以在相同的框架尺寸下增大逆变器输出功率 最高功率密度 灵活性 最佳电气性能 最高可靠性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系