FF600R12ME4 1200 V 600 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1200 V, 600 A 双 IGBT 模块双 IGBT 模块,采用 TRENCHSTOP™ IGBT4 和发射极控制二极管和温度检测 NTC。也适用热界面材料。还可提供采用 PressFIT 安装技术的型号: FF600R12ME4C_B11 。
特征描述
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- VCEsat 带正温度系数
- 高功率密度
- 绝缘基板
- 标准封装
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
推动商用车辆电气化的网络研讨会
![推动商用车辆电气化的网络研讨会](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/CAV_Webinar_Highlight_cn_450x337px.jpg_920075344.jpg)
图表
支持