FF600R12ME4_B73 1200 V 600 A 双 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 3 1200V 600A 双IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、发射极控制二极管、NTC 温度检测 和 PressFIT 压接技术。
特征描述
- 低 VCEsat
- T vj op = 150°C
- 具有正温度系数的V Cesat
- 高功率密度
- 绝缘基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
支持