FF600R12ME4P_B72 1200 V 600 A 双 IGBT模块
综述
是一个1200 V、600 A采用 EconoDUAL™ 3 封装的半桥结构IGBT模块,基于第四代TRENCHSTOP™ IGBT 芯片技术和EM4二极管二极管技术,模块内含NTC,并带有预涂热界面材料。
特征描述
- 低VCEsat
- Tvj op = 150°C
- VCEsat 具有正温度系数
- 高功率密度
- 绝缘基板
- 标准封装
优势
- 紧凑型模块
- 简单且最为可靠的组装
- 无需插头和电缆
- 低电感系统设计的理想之选
图表
支持