FF650R17IE4V 1700 V 650 A 双 IGBT模块
综述
PrimePACK™ 2 1700 V,650 A 半桥双 IGBT 模块专为 CAV 应用开发。包括第四代 TRENCHSTOP™ IGBT、温度检测 NTC 和快速开关芯片。
特征描述
- 振动鲁棒性高达 15g
- 提高工作温度 Tvj op
- 高直流电压稳定性
- 高电流密度
- 低开关损耗
- Tvj op = 150°C
- 低 VCEsat
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率循环和温度循环能力
- 铜基板
- 认证
优势
- 提高负载循环能力
- 在危险条件下仍坚固耐用
- 高抗振动性和高抗冲击性
- 电气驱动优于液压系统
图表
视频
支持