FF900R12IP4P 1200 V 900 A 双 IGBT模块
综述
PrimePACK™ 2 1200 V, 900 A 半桥双IGBT 模块, 采用第四代 TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测、软开关芯片以及预涂热界面材料。
特征描述
- 扩展工作温度 T vj op
- 高直流电压稳定性
- 高短路能力,自限制短路电流
- 低开关损耗
- 出色的坚固性
- 具有正温度系数的V CEsat
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率循环和温度循环能力
- 低热阻衬底
- UL 认证
优势
- 高功率密度
- 标准封装
图表
视频
支持