FF900R17ME7_B11 1700 V, 900 A dual IGBT module
综述
1700 V、900 A双IGBT模块
EconoDUAL™ 3 1700 V、900 A 半桥模块,搭载TRENCHSTOP™ IGBT7 第七代发射极控制二极管、NTC、PressFIT压接技术,还可预涂热界面材料(TIM)。
特征描述
- 最高功率密度
- 出类拔萃的VCE,sat
- 过载时Tvj op = 175°C
- 优化开关损耗
- 增强dv/dt可控性
- 改善二极管软度和Erec损耗
- 增强对宇宙射线的耐受能力
- 改进的端子
- 压接式驱动引脚和螺钉式功率端子
- 模块内集成NTC温度传感器
- 绝缘基板
- 设计采用模塑端子,结构紧凑、可靠性高
优势
- 外形尺寸不变的情况下,可实现更高逆变器输出电流
- 避免并联IGBT模块
- 简化逆变器系统,从而降低系统成本
- 装配简便,极为可靠
图表
视频
培训
支持