FP100R06KE3 600 V 100 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™ 3 600V三相PIM IGBT模块,具有第三代快速沟槽栅/场终止IGBT、第三代发射极控制二极管和NTC 温度检测
特征描述
- 低杂散电感模块设计
- 高可靠性,高功率密度
- 铜基板用于优化散热
- 可焊接引脚
- 低开关损耗
- 开关频率
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持