FP100R12KT4_B11 1200 V 100 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™ 3 1200 V,100 A 三相 IGBT 模块,采用第四代快速TRENCHSTOP™ IGBT、发射极控制二极管、NTC 温度检测 和 PressFIT压接技术。功率集成模块 (PIM)集成了整流器和制动斩波器,可以节省系统成本。
特征描述
- 低开关损耗
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 具有正温度系数的VCEsat
- 高功率循环和温度循环能力
- 集成温度检测 NTC 温度传感器
- 铜基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持