FP10R12W1T4 1200 V 10 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™1B 1200 V,10 A三相输入整流器PIM(功率集成模块) IGBT模块, 具有第四代快速TRENCHSTOP™IGBT,第四代发射极控制二极管和NTC温度检测。还可提供采用压接技术的型号:FP10R12W1T4_B11.
特征描述
- 低开关损耗
- 具有正温度系数的VCEsat
- 低 VCEsat
- 低热阻Al2O3基板
- 紧凑型设计
- 焊接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
支持