FP10R12W1T4_B11 1200 V 10 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™1B 1200 V,10 A 三相输入整流器 PIM(功率集成模块)IGBT 模块,具有第四代快速 TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC温度检测和 PressFIT 压接技术。也适用于热界面材料 并提供具有焊锡连接技术的型号: FP10R12W1T4
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Easy 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持