FP10R12W1T7 1200 V 10 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 1B 1200 V, 10 A集成三相输入整流的PIM(功率集成模块)IGBT模块,结合TRENCHSTOP™ IGBT7和Emcon7二极管技术,内置NTC。另外,也有采用压接工艺的相应型号。
特征描述
- 低VCEsat
- Trenchstop™ IGBT7
- 过载运行下最高达175°C
- 2.5 kV AC 1min绝缘
- 低热阻Al2O3基板
- 大功率密度
- 紧凑设计
- 接触焊工艺
图表
支持