Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FP10R12W1T7_B11 FP10R12W1T7_B11 1200 V 10 A PIM IGBT模块 综述 是1200 V、10 A 基于EasyPIM™ 1B封装的集成三相整流与逆变单元PIM(功率集成模块)IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT7、第七代发射极控制二极管和PressFIT压接技术,模块内集成有NTC。 特征描述 低通态电压 VCE(sat)和Vf 过载时Tvj op=175°C 增强dv/dt可控性 基于dv/dt = 5kV/µs,优化开关损耗 8 μs 短路耐受能力 改善续流二极管的软度 优势 增加功率密度 低损耗,符合高能效要求 实现损耗与EMI之间的最佳平衡 降低系统成本 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系