FP150R12KT4 1200 V 150 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™ 3 1200 V、50 A三相PIM IGBT模块,具有第四代快速沟槽栅/场终止IGBT、第四代发射极控制二极管、和NTC 温度检测 。
特征描述
- 低开关损耗
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- VCEsat 带正温度系数
- 高功率循环和温度循环能力
- 集成温度检测NTC温度传感器
- 铜基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
支持