FP15R12W1T4_B11 1200 V 15 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 1B 1200 V,15 A 三相输入整流器 PIM(功率集成模块)IGBT 模块,具有第四代快速 TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC温度检测和 PressFIT 压接技术。也可提供 热界面材料 和连接技术的型号:FP15R12W1T4.
将此模块替换为结合TRENCHSTOP™ IGBT7的FP15R12W1T7_B11,实现更大功率。
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Easy 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持