FP15R12W1T4_B3 1200 V 15 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™1B 1200 V,15 A三相输入整流器PIM(功率集成模块) IGBT模块, 具有第四代快速TRENCHSTOP™IGBT,第四代发射极控制二极管和NTC 温度检测 (无制动斩波器)。要获得更大输出电流,请看一看采用最新TRENCHSTOP™ IGBT7技术的FP15R12W1T7_B3。
特征描述
- 低开关损耗
- 具有正温度系数的VCEsat
- 低 VCEsat
- 低热阻Al2O3基板
- 紧凑型设计
- 焊接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
图表
支持