FP15R12W1T4P 1200 V 15 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 1B 1200 V 15 A 三相输入整流器 PIM(功率集成模块)IGBT 模块,具有第四代快速 TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测和预涂热界面材料。还可提供采用压接技术的型号:FP15R12W1T4P_B11。
特征描述
- 低开关损耗
- 具有正温度系数的V Cesat
- 低 VCEsat
- 低热阻 Al(2)O(3) 基板
- 紧凑型设计
- 焊接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持