FP15R12W1T7 1200 V 15 A PIM IGBT模块
综述
是1200 V、15 A 基于EasyPIM™ 1B封装的集成三相整流与逆变单元PIM(功率集成模块)IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT7和NTC. Also available with pre-applied Thermal Interface Material.
特征描述
- 低通态电压 VCE(sat)和Vf
- 过载时Tvj op=175°C
- 增强dv/dt可控性
- 基于dv/dt = 5kV/µs,优化开关损耗
- 8 μs 短路耐受能力
- 改善续流二极管的软度
优势
- 增加功率密度
- 低损耗,符合高能效要求
- 实现损耗与EMI之间的最佳平衡
- 降低系统成本
图表
支持