FP15R12W1T7_B11 1200 V 15 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 1B 1200 V, 15 A three phase input rectifier PIM (Power Integrated Modules) IGBT module with TRENCHSTOP™ IGBT7, Emitter Controlled 7 diode, NTC and PressFIT contact technology.
特征描述
- 低通态电压 VCE(sat)和Vf
- 过载时Tvj op=175°C
- 增强dv/dt可控性
- 基于dv/dt = 5kV/µs,优化开关损耗
- 8 μs 短路耐受能力
- 改善续流二极管的软度
优势
- 增加功率密度
- 低损耗,符合高能效要求
- 实现损耗与EMI之间的最佳平衡
- 降低系统成本
图表
支持