FP15R12W2T4 1200 V 15 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 2B 1200V 15A PIM IGBT 模块,采用第四代快速沟槽栅/场终止 IGBT 和第四代发射极控制二极管和 NTC 温度检测
特征描述
- 低开关损耗
- 第四代沟槽栅 IGBT
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 低 V(CEsat)
- 低热阻Al(2)O(3)基板
- 紧凑型设计
- 符合 RoHS
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
支持