FP25R12KT4_B11 1200 V 25 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™ 2 1200 V、25 A 三相PIM IGBT 模块,采用第四代快速沟槽栅/场终止 IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测和 PressFIT 压接技术. 还可提供采用焊接技术的型号:FP25R12KT4
特征描述
- 更高的工作温度 Tvj op
- 低开关损耗
- Tvj op = 150°C
- 高功率循环和温度循环能力
- 集成 温度检测NTC 温度传感器
- 绝缘铜基板
- 符合 RoHS
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持