FP25R12W2T4P 1200 V 25 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 2B 1200V 25A PIM单元 IGBT 模块,采用快速 TRENCHSTOP™ IGBT4、第四代发射极控制二极管和温度检测 NTC。也适用于导热界面材料。
特征描述
- 高功率密度
- 成熟、简单的模块概念
- 可用集成温度传感器
- 低杂散电感模块设计
- 符合 RoHS 的模块
优势
- 紧凑型模块概念
- 优化的客户开发周期和成本
- 配置灵活性
图表
视频
支持