FP30R06W1E3_B11 600 V 30 A三相PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 1B 600V 30A PIM IGBT 模块,采用沟槽栅/场终止 IGBT3、第三代发射极控制二极管、NTC 温度检测 和 PressFIT 压接技术
特征描述
- 低开关损耗
- 第三代沟槽栅 IGBT
- 具有正温度系数的VCEsat
- 低 VCEsat
- 低热阻Al2O3基板
- 紧凑型设计
- PressFIT 压接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持