FP35R12N2T7_B11 1200 V / 35 A PIM IGBT模块
综述
EconoPIM™ 2 1200 V/35 A 三相 PIM IGBT 模块,采用 TRENCHSTOP™ IGBT7、第七代发射极控制二极管、NTC 和 PressFIT 压接工艺。PIM(功率集成模块)集成了整流器和制动斩波器,可节省系统成本。
特征描述
- TRENCHSTOP™ IGBT7
- 低 VCEsat、低开关损耗
- 过载工作结温高达 175°C
- 2.5 kV AC 1分钟绝缘
- 高可靠性、高功率密度
- 铜质基板,优化散热效果
- 高功率密度
- PressFIT contact technology
- 符合RoHS标准的模块
图表
支持