FP35R12W2T7 1200 V 35 A PIM IGBT模块
综述
EasyPACK™ 2B 1200 V, 35 A PIM IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT7、第7代发射极控制二极管,内置NTC。
特征描述
- 低VCEsat
- TRENCHSTOP™ IGBT7
- 过载运行允许最高175°C最高结温
- 5 kV AC 1min绝缘
- 具有低热阻的氧化铝基板
- 高功率密度
- 紧凑设计
图表
支持