Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FP50R07N2E4 FP50R07N2E4 650 V 50 A PIM三相输入整流 IGBT模块 综述 EconoPIM™ 2 650V 50A三相PIM IGBT模块,具有第四代沟槽栅/场终止IGBT、第四代发射极控制二极管、和NTC 温度检测 特征描述 阻断电压能力提高,650V 高短路能力,自限制短路电流 Tvj op = 150°C VCEsat具有正温度系数特性 集成 温度检测NTC 温度传感器 绝缘基板 铜基板 焊接技术 优势 紧凑模块的概念 优化客户的开发周期,降低成本 灵活的配置 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系