FP50R12KE3 1200 V 50 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™ 3 1200V 50A 三相 IGBT 模块,采用第三代低饱和和快速 TRENCHSTOP™ IGBT、发射极控制二极管和 NTC温度检测。PIM(功率集成模块)集成了整流器和制动斩波器,可以节省系统成本。它们采用Econo2和Econo3封装,也可提供焊接-或压接引脚。
特征描述
- 低杂散电感模块设计
- 高可靠性,高功率密度
- 铜基板用于优化散热
- 可焊接引脚
- 低开关损耗
- 开关频率
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
- 快速、可靠和低成本的安装理念
图表
支持