FP50R12KT4 1200 V 50 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™ 2 1200 V、50 A 三相 PIM IGBT 模块,采用快速 TRENCHSTOP™ IGBT4、第四代发射极控制二极管和NTC温度传感器。也提供预涂热界面材料的版本。集成了整流器和制动斩波器的 PIM(功率集成模块)可节省系统成本。PIM模块拥有 Econo 2 和 Econo 3 封装,同时具有可焊接引脚。
特征描述
- 低杂散电感模块设计
- 高可靠性和高功率密度
- 铜基板用于优化散热
- 可焊接引脚
- 低开关损耗
- 高开关频率
- 符合 RoHS 的模块
优势
- 紧凑型模块概念
- 优化的客户开发周期和成本
- 配置灵活
图表
支持