FP50R12KT4G 1200 V 50 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™ 3 1200 V 50 A 三相 IGBT 模块,采用第四代快速 TRENCHSTOP™ IGBT、发射极控制二极管和 NTC。PIM(功率集成模块)集成了整流器和制动斩波器,可以节省系统成本。它们采用Econo 2和Econo 3封装,也可提供焊接-PressFIT引脚。
特征描述
- 低开关损耗
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 具有正温度系数的VCEsat
- 低热阻Al2O3基板
- 高功率循环和温度循环能力
- 集成 温度检测NTC 温度传感器
- 铜基板
- 焊接技术
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
支持