FP75R12KE3 1200 V 75 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™3 1200 V, 75 A three phase IGBT module with IGBT3 and NTC.
特征描述
- 低杂散电感模块设计
- 高可靠性,高功率密度
- 铜基板用于优化散热
- 可焊接引脚
- 低开关损耗
- 开关频率
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
- 快速、可靠和低成本的安装理念
图表
支持