FP75R12KT4P 1200 V 75 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™3 1200 V, 75 A 三相PIM IGBT 模块,采用第四代快速TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测以及预涂热界面材料。PIM(功率集成模块)集成了整流器和制动斩波器,可以节省系统成本。它们采用Econo 2和Econo 3封装,也可提供焊接-PressFIT引脚。
特征描述
- 低杂散电感模块设计
- 高可靠性,高功率密度
- 铜基板用于优化散热
- 可焊接引脚
- 低开关损耗
- 高开关频率
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持